Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630963","name":"PSEN op Protective Column 4-090/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Protective Column 4-090/1
Número do produto: 630963
GTIN: 4046548074802
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop
Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes
de 300 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o
pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes de 300 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Peso líquido | 11495 |
| Peso bruto | 12100 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074802 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN op Protective Base/1
630955
A PSEN op Protective Base/1 é constituída de uma placa de base de açoinoxidável
e três molas, além da fixação correspondente. Junto com a “PSEN op
Protective Column” e o ângulo de montagem correspondente “PSEN opProtective
Bracket”, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhosrefletores contra
impactos mecânicos intensos.