Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630963","name":"PSEN op Protective Column 4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op Protective Column 4-090/1
Ürün numarası: 630963
GTIN: 4046548074802
300 mm ışın mesafesi için 165 cm
PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre
aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit
taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
300 mm ışın mesafesi için 165 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Net agirlik | 11495 |
| Brüt ağırlık | 12100 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27273791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074802 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan
bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon"
ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde,
güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının
korunması sağlanır.