text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op Protective Column 4-090/1

Artikelnummer: 630963
GTIN: 4046548074802
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen Strahlabstand von 300 mm. Anzahl der Spiegel: 4. Als mögliches Zubehör kann der gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen Strahlabstand von 300 mm. Anzahl der Spiegel: 4. Als mögliches Zubehör kann der gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.

Zulassung -  
 
Gehäusematerial Aluminium  
Nettogewicht 11495  
Bruttogewicht 12100  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074802  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 besteht aus einer Grundplatte aus Edelstahl und 3 Federn und entsprechender Befestigung. Zusammen mit "PSEN op Protective Column" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket" wird ein Schutz von Lichtgittern oder Umlenkspiegeln vor starker mechanischer Einwirkung erreicht.