text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op Protective Column 4-090/1

Artikelnummer: 630963
GTIN: 4046548074802
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavstånd på 300 mm. Antal speglar: 4. Den monterade uppställningsfoten PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.

Enhet

Ditt pris

SEK4,752.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavstånd på 300 mm. Antal speglar: 4. Den monterade uppställningsfoten PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.

Godkännande -  
 
Kåpmaterial Aluminium  
Nettovikt 11495  
Bruttovikt 12100  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074802  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.
SEK629.00