text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1

Número do produto: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

 
Temperatura ambiente -20  
60  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M40, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector acoplável PC5 6 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Comprimento do cabo 20  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Diâmetro externo máx. cabo K1 12.3  
13.1  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 6000  
Peso bruto 7000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074505  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr