text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sl2-DM2-P switch

Ürün numarası: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection, holding force 1000 N, 8-pin M12 male connector, series connection

Item

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Safety switch with electromagnetic guard locking, fully coded, for safety guard locking device PSENslock2, guard locking for processprotection, holding force 1000 N, 8-pin M12 male connector, series connection

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
Coding level to ISO 14119 hoch  
Classification to EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder coding vollcodiert  
Suitable for series connection ja  
unit type Sensor  
 
Supply voltage (V) 24  
Type of supply voltage U1 DC  
Power consumption DC 4.5  
Number of inputs 3  
DC voltage at input 24 V DC  
Number of OSSD outputs 2  
Number of sig. outputs 1  
S/C output short circuit proof ja  
Utilisation cat. to EN 60947-1 DC-13  
Ambient temperature standard EN 60068-2-14  
Ambient temperature -25  
Storage temperature standard EN 60068-2-1/-2  
Climatic suitability standard EN 60068-2-78  
Humidity rating 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC to standard ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibration to standard ... EN 60068-2-6  
Acc. shock to standard1 30g  
Overvoltage category III  
Pollution degree clear.&creep. 3  
Protection type, housing IP67  
UL enclosure type type 1  
Max. vertical offset 5 mm  
Max. angular offset +/-2 deg  
Max. ang. offset round X axis +/-2 deg  
Max. ang. offset round Y axis +/-2 deg  
Max. ang. offset round Z axis +/-2 deg  
Type 1 actuator PSEN sl2-M-AL actuator  
Type 2 actuator PSEN sl2-M-VA actuator  
Sensor can be flush-mounted Ja, Montagehinweis beachten  
Connection type M12, 8pol. male  
Cable lines LiYY 8 x 0,25 mm2  
Product material Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Housing material upper part PBT  
Height dimension 120  
Width dimension 45  
Depth dimension 44  
Net weight 775  
Gross weight 982  
Operating frequency 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092363  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu, PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock sensörünü (emniyet kapısı izleme) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun. Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama seçeneği.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
PSEN sl2-D seri bağlantısı için adaptör, 8 pimli M12 dişi konektör, düz, 8 pimli M12 erkek konektörde A kodlu, düz, A kodlu ve 8 pimli M12 dişi konektör, düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
PSENslock2 emniyet siviçinde kilitleme kuvveti ayarı için transponder anahtarı

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, alüminyum taban plakası, 1000 N tutma kuvveti
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, paslanmazçelik taban plakası, 1000 N tutma kuvveti