text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sl2-DM2-P switch

Número do produto: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 hoch  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder vollcodiert  
Adequado para ligação em série ja  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 4.5  
Número de entradas 3  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-13  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Desvio de altura máx. 5 mm  
Deslocamento angular máx. +/-2 deg  
Deslocam. angular máx. eixo X +/-2 deg  
Deslocam. angular máx. eixo Y +/-2 deg  
Deslocam. angular máx. eixo Z +/-2 deg  
Atuador tipo 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Atuador tipo 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Sensor pode ser embutido Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexão M12, 8pol. male  
Fios cabo LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material do produto Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 120  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 44  
Peso líquido 775  
Peso bruto 982  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092363  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para conexão de um sensor PSENslock (monitoramento seguro de porta deproteção) com PSS67 e PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2. Um suporte para cada sensor e atuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como proteção.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adaptador para montagem em série PSEN sl2-D, conector fêmea M12 de 8pinos, reto, com codificação A no conector macho M12 de 8 pinos, reto, comcodificação A e conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, com codificação A, comprimento docabo: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Chave do transponder para ajuste da força de encaixe no sensor de segurança PSENslock2

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de alumínio, para força de bloqueio de 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de aço inoxidável, para força de bloqueio de 1000 N