Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6N000002","name":"PSEN sl2-DM2-P switch","price":"332.99","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Vastaava kuva
PSEN sl2-DM2-P switch
Tuotenumero: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Turvaraja, sähkömagneettisella lukituksella, täyskoodattu,
PSENslock2-turvalukkoa varten, lukitus prosessin suojausta varten,
kiinnipitovoima 1000 N, 8-nap. M12-pistoke, sarjakytkentä
Yksikkö
Hintasi
€332.99
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | hoch |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | vollcodiert |
| Sopii sarjakytkentään | ja |
| Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 4.5 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 3 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-13 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Korkeusoffset maks. | 5 mm |
| Suurin kulmasiirtymä | +/-2 deg |
| Suurin kulmas. Y-akselin ymp | +/-2 deg |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2 deg |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | +/-2 deg |
| Painike tyyppi 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Painike tyyppi 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Anturi uppoasennettavissa | Ja, Montagehinweis beachten |
| Liitäntätapa | M12, 8pol. male |
| Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Tuotteen materiaali |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 120 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 44 |
| Nettopaino | 775 |
| Bruttopaino | 982 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092363 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN sl adapter
380325
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENslock-anturin
(turvaportin valvonta) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€33.98
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava
liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi),
8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen
johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen,
PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminensisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden jaPSENslockin liitäntää varten.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€39.82
PSEN sl bracket swing door
570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten.
1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään
uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen
pysähtyneen koneen vaarallisella alueella.
Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
€135.45
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Sovitin sarjaliitäntää varten PSEN sl2-D, 8-nap. M12-naarasliitin,suora, A-koodattu 8-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu ja 8-nap.M12-naarasliittimeen, suora, A-koodattu. Kaapelin pituus: 0,15 m.
€32.08
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transponderiavain PSENslock2-turvalukon lukitusvoiman asettamista varten
€18.87
Pakolliset varusteet
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Toimilaite, PSENslock2-turvalukkoa varten, pohjalevy
alumiinia, kiinnipitovoima 1000 N
€78.47
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Toimilaite, PSENslock2-turvalukkoa varten, pohjalevy
ruostumatonta terästä, kiinnipitovoima 1000 N
€151.23