text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl2-DM2-P switch

Artikelnummer: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

Enhet

Ditt pris

SEK3,803.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning vollcodiert  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 4.5  
Antal ingångar 3  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
UL skyddskass (typ) type 1  
Höjdförskjutning max. 5 mm  
Vinkelkomp. max +/-2 deg  
Max. vinkelkomp. på X-axel +/-2 deg  
Max. vinkelkomp. på Y-axel +/-2 deg  
Max. vinkelkomp. på Z-axel +/-2 deg  
Manöverdon typ 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Manöverdon typ 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M12, 8pol. male  
Ledningar kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 120  
Mått bredd 45  
Mått djup 44  
Nettovikt 775  
Bruttovikt 982  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092363  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för anslutning av en PSENslock-sensor (säker skyddsgrindsövervakning) till PSS67 och PDP67.
SEK388.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK429.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK444.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK455.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK248.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK358.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som säkring.
SEK1,547.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adapter för seriekoppling PSEN sl2-D, 8-polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 8-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad och 8- polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 0,15 m.
SEK366.00
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transpondernyckel för inställning av spärrkraft på skyddsgrindssystemet PSENslock2
SEK215.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Manöverdon, för säkerhetslåsning PSENslock2, bottenplatta i aluminium, hållkraft 1 000 N
SEK896.00
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Manöverdon, för säkerhetslåsning PSENslock2, bottenplatta i rostfritt stål, hållkraft 1 000 N
SEK1,727.00