Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6N000002","name":"PSEN sl2-DM2-P switch","price":"2531.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Som på fig.
PSEN sl2-DM2-P switch
Produktnummer: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til
sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse,
låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse
Styk
Din pris
Kr.2,531.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, fuldtkodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikkerhedsaflåsning tilprocesbeskyttelse, låsekraft 1000 N, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | vollcodiert |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 4.5 |
Indgange
| Antal indgange | 3 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
| Højdeforskydning maks. | 5 mm |
| Vinkelforskydning maks. | +/-2 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om X-akse | +/-2 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | +/-2 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | +/-2 deg |
| Aktuator type 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Aktuator type 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | M12, 8pol. male |
| Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Produktmateriale |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 120 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 44 |
| Nettovægt | 775 |
| Bruttovægt | 982 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092363 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Aktuator, til sikkerhedsaflåsning PSENslock2, bundplade af
aluminium, til låsekraft 1000 N
Kr.596.00
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Aktuator, til sikkerhedsaflåsning PSENslock2, bundplade af
rustfrit stål, til låsekraft 1000 N
Kr.1,149.00
Ekstra tilbehør
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENslock-sensor (sikker beskyttelsesdørsovervågning)til
PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.31.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor),
8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern
ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til
direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor), sort, lige,
8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.165.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.238.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som
genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en
maskine, der er taget ud af drift, mulighed for påsætning af op til tohængelåse som
sikring.
Kr.1,029.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adapter til serieforbindelse PSEN sl2-D, 8-pol. M12-hunstik,
lige, A-kodet til 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 8-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m.
Kr.244.00
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transpondernøgle til indstilling af låsekraft på
sikkerhedsafbryder PSENslock2
Kr.143.00