閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6N000002","name":"PSEN sl2-DM2-P switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sl2-DM2-P switch
製品コード: 6N000002
GTIN: 4046548092363
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、
安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、
保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | vollcodiert |
| 直列接続に対応 | ja |
| ユニットタイプ | Sensor |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 4.5 |
入力
| 入力点数 | 3 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-13 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
機械的データ
| 最大垂直オフセット | 5 mm |
| 最大角度オフセット | +/-2 deg |
| X軸周りの最大角度オフセット | +/-2 deg |
| Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2 deg |
| Z軸周りの最大角度オフセット | +/-2 deg |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN sl2-M-AL actuator |
| タイプ2アクチュエータ | PSEN sl2-M-VA actuator |
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 接続タイプ | M12, 8pol. male |
| ケーブルライン | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| 製品素材 |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 120 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 44 |
| 実量 | 775 |
| 総重量 | 982 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092363 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN sl adapter
380325
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENslockセンサ (安全扉の監視)を
PSS67およびPDP67に接続。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の
プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ(X3、センサ)、
8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外
、PSENcodeを接続、
センサにPSENslockを直接接続。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
ケーブル、Yアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X1、
評価機器)、黒、ストレート、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.25 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを
内部配線により電気的に除外、
PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN sl bracket sliding door
570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。
センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
機械式増設モジュール、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、
シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する
再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、
セキュリティを保護。
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
PSEN sl2-Dとの直列接続用アダプタ、8ピンM12メスコネクタ、
ストレート、8ピンM12オスコネクタでAコード化、ストレート、Aコード化、8
ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、ケーブル長: 0.15 m。