text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sl2-DM2-P switch

제품 번호: 6N000002
GTIN: 4046548092363
전자기식 가드 락킹 기능이 있는 안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용, 공정 보호용 가드 락킹, 유지력 1000 N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 hoch  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 vollcodiert  
직렬연결에 적합 ja  
단위 유형 Sensor  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 4.5  
입력 단자의 개수 3  
입력 DC 전압 24 V DC  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 단락 방지 ja  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-13  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
UL 박스 유형 유형 1  
최대 수직 오프셋 5 mm  
최대 각 오프셋 +/-2 deg  
X축 주위의 최대 각 오프셋 +/-2 deg  
Y축 주위의 최대 각 오프셋 +/-2 deg  
Z축 주위의 최대 각 오프셋 +/-2 deg  
유형 1 액추에이터 PSEN sl2-M-AL actuator  
유형 2 액추에이터 PSEN sl2-M-VA actuator  
센서 정렬 장착 가능 Ja, Montagehinweis beachten  
연결 타입 M12, 8pol. male  
케이블 선 LiYY 8 x 0,25 mm2  
제품 소재 Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 120  
폭 치수 45  
깊이 치수 44  
순중량 775  
총중량 982  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092363  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENslock 센서(안전 게이트 모니터링)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 센서에서 PSENslock 직접 연결용.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
스윙 게이트 및 폴딩 게이트용 장착 브래킷, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2 에 적합
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2 에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
기계식 애드온 모듈, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2에 적합, 재시작 인터락용, 셧다운된 기계의 위험 구역에서 수행되는 작업의 안전 보호 , 보안을 위해 최대 2개의 자물쇠를 부착할 수 있는 옵션.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
직렬 연결 어댑터 PSEN sl2-D, 8핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, 8핀 M12 수 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식 및 8핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 케이블 길이: 0.15m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
안전 스위치 PSENslock2 에 래칭력을 설정하기 위한 트랜스폰더 키

필수적 액세서리

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용 액추에이터, 알루미늄 베이스 플레이트, 유지력 1000 N용
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용 액추에이터, 스테인레스 스틸 베이스 플레이트, 유지력 1000 N용