Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6N000002","name":"PSEN sl2-DM2-P switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sl2-DM2-P switch
Artikelnummer: 6N000002
GTIN: 4046548092363
Sicherheitsschalter, mit elektromagnetischer Zuhaltung, vollcodiert, für
Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Zuhaltung für Prozessschutz,
Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 4.5 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 3 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-13 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
| Höhenversatz max. | 5 mm |
| Winkelversatz max | +/-2 deg |
| max Winkelversatz um X Achse | +/-2 deg |
| max Winkelversatz um Y Achse | +/-2 deg |
| max Winkelversatz um Z Achse | +/-2 deg |
| Betätiger Typ 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Betätiger Typ 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M12, 8pol. male |
| Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Produktmaterial |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 120 |
| Abmessung b | 45 |
| Abmessung t | 44 |
| Nettogewicht | 775 |
| Bruttogewicht | 982 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092363 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Betätiger, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Bodenplatte aus
Aluminium, für Zuhaltekraft 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Betätiger, für Sicherheitszuhaltung PSENslock2, Bodenplatte aus
Edelstahl, für Zuhaltekraft 1000 N
Optionales Zubehör
PSEN sl adapter
380325
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines PSENslock-Sensors (sichere Schutztürüberwachung) an
PSS67 und PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor),
8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne
Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum
direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade,
8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2.
Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanisches Zusatzmodul zum Anbau, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2, Einsatz als
Wiederanlaufsperre zur Absicherung von Arbeiten im Gefahrbereich einer
stillgelegten Maschine, Möglichkeit bis zu zwei Vorhängeschlösser als
Sicherung einzuhängen.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adapter für Reihenschaltung PSEN sl2-D, 8-pol. M12-Buchsenstecker,
gerade, A-codiert auf 8-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert und 8-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Kabellänge: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transponderschlüssel zur Einstellung der Rastkraft am
Sicherheitsschalter PSENslock2