text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN me2AS

Product ID: 570205
GTIN: 4046548002805
Standard actuator for mechanical safety guard locking PSEN me2.

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
cCSAus  
TÜV  
unit type Actuator  
 
Net weight 24  g
Gross weight 25  g
 
RoHS directive 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS conformity yes  
RoHS exceptions no  
REACh compliance Contains no SVHC substances  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002805  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

Optional accessories

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.