閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN me2AS
製品コード: 570205
GTIN: 4046548002805
機械式安全ガードロックPSEN me2用スタンダードアクチュエータ。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。