text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN me2AS

Numer produktu: 570205
GTIN: 4046548002805
Aktuator standardowy PSEN me2 do mechanicznego ryglowania osłonybezpieczeństwa.

Sztuka

Cena

€12.50

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
cCSAus  
TÜV  
rodzaj jednostki Siłownik  
 
Ciężar netto 24  g
Ciężar brutto 25  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272606  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002805  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€56.92
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39