Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me2AS
Artikelnummer: 570205
GTIN: 4046548002805
Standardbetätiger für mechanische Sicherheitszuhaltung PSEN me2.
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
cCSAus TÜV |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 24 g |
| Bruttogewicht | 25 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.