Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Vastaava kuva
PSEN me2AS
Tuotenumero: 570205
GTIN: 4046548002805
Vakiotoimilaite mekaaniselle turvapidolle PSEN me2.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cCSAus TÜV |
| Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Nettopaino | 24 g |
| Bruttopaino | 25 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272606 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.