text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN me2AS

Kód materiálu: 570205
GTIN: 4046548002805
Standardní ovladač pro mechanické bezpečnostní přidržení PSEN me2.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cCSAus  
TÜV  
verze zařízení Aktuátor  
 
Čistá váha 24  g
Celková hmotnost 25  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002805  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.