Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"143.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Produkten kan variera
PSEN me2AS
Artikelnummer: 570205
GTIN: 4046548002805
Standardmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me2.
Enhet
Ditt pris
SEK143.00
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
cCSAus TÜV |
| Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Mekaniska data
| Nettovikt | 24 g |
| Bruttovikt | 25 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK180.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK272.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK430.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK650.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,757.00