text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN me2AS

Produktnummer: 570205
GTIN: 4046548002805
Standardaktuator til mekanisk sikkerhedstvangskobling PSEN me2.

Styk

Din pris

Kr.95.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
cCSAus  
TÜV  
Modulvariant Aktuator  
 
Nettovægt 24  g
Bruttovægt 25  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002805  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00