닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN me2AS
제품 번호: 570205
GTIN: 4046548002805
기계식 안전 가드 락킹 PSEN me2용 규격 액추에이터.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272606 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.