Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570205","name":"PSEN me2AS","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Actual product may vary
PSEN me2AS
Product ID: 570205
GTIN: 4046548002805
用於機械安全護罩鎖定 PSEN me2 的直式致動器。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272606 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002805 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。