text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN me2AS

Numero dell'articolo: 570205
GTIN: 4046548002805
Attuatore standard per bloccaggio meccanico di sicurezza PSEN me2.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cCSAus  
TÜV  
versione dispositivo Attuatore  
 
Peso netto 24  g
Peso lordo 25  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002805  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.