Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312490","name":"PSSu E S 2AI RTD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S 2AI RTD
Artikelnummer: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, Widerstand 0 - 4000 Ohm.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Widerstandsthermometer |
| Signalbereich Analog-Eing. |
Pt100
Pt200 Widerstand Ni1000 Pt500 Ni100 Pt1000 Ni120 |
| Norm Platin-Sensoren | DIN EN 60751 |
| Analog-Eing. Signaltyp 1 | Pt100 |
| Analog-Eing. Signalbereich 1 | -200 - 850 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 2 | Pt200 |
| Analog-Eing. Signalbereich 2 | -200 - 850 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 3 | Pt500 |
| Analog-Eing. Signalbereich 3 | -200 - 850 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 4 | Pt1000 |
| Analog-Eing. Signalbereich 4 | -200 - 850 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 5 | Ni100 |
| Analog-Eing. Signalbereich 5 | -60 - 250 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 6 | Ni120 |
| Analog-Eing. Signalbereich 6 | -60 - 250 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 7 | Ni1000 |
| Analog-Eing. Signalbereich 7 | -60 - 250 °C |
| Analog-Eing. Signaltyp 8 | Widerstand |
| Analog-Eing. Signalbereich 8 | 0 - 4000 Ohm |
| Art des Eingangsfilters | digitaler Filter |
| Dämpfung des Eingangsfilters 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Wandlungsmethode Analog-Eing. | Delta Sigma |
| Potenzialtrennung Analog-Ein./ | ja |
Eingänge
| Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 12.6 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 35 |
| Bruttogewicht | 44 |
| Name Kodierelement | G |
| Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052565 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.