Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312490","name":"PSSu E S 2AI RTD","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E S 2AI RTD
Numéro de l'article: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, résistance 0 à 4 000 ohms.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Thermomètre à résistance |
| Plage de signaux entrée ana. |
Pt100
Pt200 Résistance Ni1000 Pt500 Ni100 Pt1000 Ni120 |
| Norme capteurs en platine | EN 60751 |
| Entrée ana. type de signal 1 | Pt100 |
| Entrée ana. plage de signaux 1 | -200 à 850 °C |
| Entrée ana. type de signal 2 | Pt200 |
| Entrée ana. plage signaux 2 | -200 à 850 °C |
| Entrée ana. type de signal 3 | Pt500 |
| Entrée ana. plage signaux 3 | -200 à 850 °C |
| Entrée ana. type de signal 4 | Pt1000 |
| Entrée ana. plage de signaux 4 | -200 à 850 °C |
| Entrée ana. type de signal 5 | Ni100 |
| Entrée ana. plage signaux 5 | -60 à 250 °C |
| Entrée ana. type de signal 6 | Ni120 |
| Entrée ana. plage signaux 6 | -60 à 250 °C |
| Entrée ana. type de signal 7 | Ni1000 |
| Entrée ana. plage signaux 7 | -60 à 250 °C |
| Entrée ana. type de signal 8 | Résistance |
| Entrée ana. plage signaux 8 | 0 à 4 000 Ω |
| Type de filtre d’entrées | Filtre numérique |
| Atténuation filtre d’entrées 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Méthode conversion entrée ana. | Delta Sigma |
| Séparation pot. entrée ana./ | Oui |
Entrées
| Séparation potentiel entrées | Oui |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier codage | PA |
| Dimensions hauteur | 76 |
| Dimension largeur | 12.6 |
| Dimension profondeur | 60.2 |
| Poids net | 35 |
| Poids brut | 44 |
| Nom élément de codage | G |
| Couleur élément de codage | gris foncé |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052565 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis.
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.