Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312490","name":"PSSu E S 2AI RTD","price":"2178.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Produkten kan variera
PSSu E S 2AI RTD
Artikelnummer: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar,
motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, motstånd 0–4 000 ohm.
Enhet
Ditt pris
SEK2,178.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Motståndstermometer |
| Signalområde analog-ing. |
Pt100
Pt200 Motstånd Ni1000 Pt500 Ni100 Pt1000 Ni120 |
| Platinasensorer, standard | DIN EN 60751 |
| Analog-ing. Signaltyp 1 | Pt100 |
| Analog-ing. Signalområde 1 | -200 - 850 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 2 | Pt200 |
| Analog-ing. Signalområde 2 | -200 - 850 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 3 | Pt500 |
| Analog-ing. Signalområde 3 | -200–850 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 4 | Pt1000 |
| Analog-ing. Signalområde 4 | -200 - 850 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 5 | Ni100 |
| Analog-ing. Signalområde 5 | -60 - 250 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 6 | Ni120 |
| Analog-ing. Signalområde 6 | -60 - 250 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 7 | Ni1000 |
| Analog-ing. Signalområde 7 | -60–250 °C |
| Analog-ing. Signaltyp 8 | Motstånd |
| Analog-ing. Signalområde 8 | 0–4 000 ohm |
| Typ av ingångsfilter | digitalt filter |
| Dämpning av ingångsfilter 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Konverteringsmetod analog-ing. | Delta Sigma |
| Potentialavskiljn analog-in/ | ja |
Ingångar
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 35 |
| Bruttovikt | 44 |
| Namn kodningselement | G |
| Färg kodningselement | mörkgrå |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052565 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK114.00
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK122.00
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK141.00
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK122.00
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK237.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK645.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00