text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu BP 1/12 C

Artikelnummer: 312619
GTIN: 4046548046182
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Gehäusematerial Unterteil PA  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Käfigzugfederklemme  
Klemmenart fest  
Abmessung h 155  mm
Abmessung b 12.6  mm
Nettogewicht 46  g
Bruttogewicht 59  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548046182  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, blau, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, schwarz, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, braun, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot/blau, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME6 (10x6 pcs.)
PSSu A ME6 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün/gelb, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, weiß, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 1..50, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 51..100, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 101..150, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 151..200, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.