text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E S 2AI RTD

Produktnummer: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, modstand 0 - 4000 ohm.

Styk

Din pris

Kr.1,507.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard  
 
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Modstandstermometre  
Signalområde analog indgang Pt100  
Pt200  
Modstand  
Ni1000  
Pt500  
Ni100  
Pt1000  
Ni120  
Standard for platin-sensorer DIN EN 60751  
Analog indgang Signaltype 1 Pt100  
Analog indgang Signalområde 1 -200 - 850 °C  
Analog indgang Signaltype 2 Pt200  
Analog indgang Signalområde 2 -200 - 850 °C  
Analog indgang Signaltype 3 Pt500  
Analog indgang Signalområde 3 -200 - 850 °C  
Analog indgang Signaltype 4 Pt1000  
Analog indgang Signalområde 4 -200 - 850 °C  
Analog indgang Signaltype 5 Ni100  
Analog indgang Signalområde 5 -60 - 250 °C  
Analog indgang Signaltype 6 Ni120  
Analog indgang Signalområde 6 -60 - 250 °C  
Analog indgang Signaltype 7 Ni1000  
Analog indgang Signalområde 7 -60 - 250 °C  
Analog indgang Signaltype 8 Modstand  
Analog indgang Signalområde 8 0- 4000 ohm  
Type af indgangsfilter digitalt filter  
Dæmpning af indgangsfilter 1 90 dB (60 Hz)  
Transform.metode analog ind. Delta Sigma  
Pot.adskill. analog indg./ ja  
Potentialadskillelse indgange ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 35  
Bruttovægt 44  
Navn kodningselement G  
Farve kodningselement mørkegrå  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052565  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.169.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning.
Kr.79.00
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1-rækket, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.85.00
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning.
Kr.98.00
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.85.00