text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu E S 2AI RTD

製品コード: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu、電子モジュール、一般、アナログ入出力、2点の入力、 抵抗温度計、Ni100、Ni120、Ni1000、Pt100、Pt200、Pt500、 Pt1000、抵抗0~4000オーム。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般  
 
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 抵抗温度計  
アナログ入力信号範囲 Pt100  
Pt200  
抵抗  
Ni1000  
Pt500  
Ni100  
Pt1000  
Ni120  
プラチナセンサの適用規格 DIN EN 60751  
アナログ入力信号タイプ1 Pt100  
アナログ入力信号範囲1 -200 - 850 °C  
アナログ入力信号タイプ2 Pt200  
アナログ入力信号範囲2 -200 - 850 °C  
アナログ入力信号タイプ3 Pt500  
アナログ入力信号範囲3 -200 - 850 °C  
アナログ入力信号タイプ4 Pt1000  
アナログ入力信号範囲4 -200 - 850 °C  
アナログ入力信号タイプ5 Ni100  
アナログ入力信号範囲5 -60 - 250 °C  
アナログ入力信号タイプ6 Ni120  
アナログ入力信号範囲6 -60 - 250 °C  
アナログ入力信号タイプ7 Ni1000  
アナログ入力信号範囲7 -60 - 250 °C  
アナログ入力信号タイプ8 抵抗  
アナログ入力信号範囲8 0~4000 Ω  
入力フィルタのタイプ デジタルフィルタ  
入力フィルタ1の減衰 90 dB (60 Hz)  
アナログ入力変換形式 デルタシグマ  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 可  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
加速度衝撃の適用規格2
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材コード PA  
高さ 76  
12.6  
奥行き 60.2  
実量 35  
総重量 44  
コーディング部品の名前 G  
コーディング部品の色 ダークグレー  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052565  
ボリューム 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続。
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 6つの接続レベル、12端子、スプリング式接続。
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続。
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 6つの接続レベル、12端子、スプリング式接続。

アクセサリ(オプション)

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。