text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E S 2AI RTD

Kód materiálu: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, odporový teploměr, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, odpor 0 - 4000 Ohm.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Rozsah použití Standardní  
 
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Odporový teploměr  
Rozsah signálu analog.vstup Pt100  
Pt200  
odpor  
Ni1000  
Pt500  
Ni100  
Pt1000  
Ni120  
Norm. platinové senzory DIN EN 60751  
Analog.vstup Typ signálu 1 Pt100  
Analog.vstup Rozsah signálu 1 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 2 Pt200  
Analog.vstup Rozsah signálu 2 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 3 Pt500  
Analog.vstup Rozsah signálu 3 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 4 Pt1000  
Analog.vstup Rozsah signálu 4 -200 - 850 °C  
Analog.vstup Typ signálu 5 Ni100  
Analog.vstup Rozsah signálu 5 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 6 Ni120  
Analog.vstup Rozsah signálu 6 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 7 Ni1000  
Analog.vstup Rozsah signálu 7 -60 - 250 °C  
Analog.vstup Typ signálu 8 Odpor  
Analog.vstup Rozsah signálu 8 0 - 4000 Ohm  
Druh vstupního filtru digitální filtr  
Tlumení vstup.filtru 1 90 dB (60 Hz)  
Metoda změny analog.vstup Delta Sigma  
Galv.odd. analog-vstup/ ano  
Galv.oddělení vstupů ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 35  
Celková hmotnost 44  
Název kódovacího prvku G  
Barva kódovacího prvku tmavě šedá  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052565  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 pružinových svorek.
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové.

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.