text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E S 2AI RTD

Numer produktu: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia, termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,Pt1000, rezystancja 0-4000 Ohm.

Sztuka

Cena

€198.31

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Termometr oporowy  
Zakres sygn. wej. analogowych Pt100  
Pt200  
Rezystancja  
Ni1000  
Pt500  
Ni100  
Pt1000  
Ni120  
Norma czujników platynowych DIN EN 60751  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 1 Pt100  
Zakres sygn. wej. analogow. 1 -200 - 850°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 2 Pt200  
Zakres sygn. wej. analogow. 2 -200 - 850°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 3 Pt500  
Zakres sygn. wej. analogow. 3 -200 - 850°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 4 Pt1000  
Zakres sygn. wej. analogow. 4 -200 - 850°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 5 Ni100  
Zakres sygn. wej. analogow. 5 -60 - 250°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 6 Ni120  
Zakres sygn. wej. analogow. 6 -60 - 250°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 7 Ni1000  
Zakres sygn. wej. analogow. 7 -60 - 250°C  
Rodzaj sygn. wej. analogow. 8 Rezystancja  
Zakres sygn. wej. analogow. 8 0 - 4000 Ohm  
Typ filtra wejścia Filtr cyfrowy  
Tłumienie filtra wejścia 1 90 dB (60 Hz)  
Metoda konwersji analog. i/p Delta sigma  
Izol. poten.mię.wej. a peryf. Tak  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 60664-1  
EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Wysokość 76  
Szerokość 12.6  
Głębokość 60.2  
Ciężar netto 35  
Ciężar brutto 44  
Nazwa elementu kodującego G  
Kolor elementu kodującego Ciemny szary  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052565  
Tom 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
€10.42
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
€11.13
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
€12.85
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
€11.13