Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312490","name":"PSSu E S 2AI RTD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S 2AI RTD
Ürün numarası: 312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş,
dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, direnç 0 - 4000 Ohm.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Dirençli termometre |
| Sinyal aralığı analog giriş |
Pt100
Pt200 Direnç Ni1000 Pt500 Ni100 Pt1000 Ni120 |
| Standart platin sensörler | DIN EN 60751 |
| Analog giriş sinyal tipi 1 | Pt100 |
| Analog giriş sinyal aralığı 1 | -200 - 850°C |
| Analog giriş sinyal tipi 2 | Pt200 |
| Analog giriş sinyal aralığı 2 | -200 - 850°C |
| Analog giriş sinyal tipi 3 | Pt500 |
| Analog giriş sinyal aralığı 3 | -200 - 850°C |
| Analog giriş sinyal tipi 4 | Pt1000 |
| Analog giriş sinyal aralığı 4 | -200 - 850°C |
| Analog giriş sinyal tipi 5 | Ni100 |
| Analog giriş sinyal aralığı 5 | -60 - 250°C |
| Analog giriş sinyal tipi 6 | Ni120 |
| Analog giriş sinyal aralığı 6 | -60 - 250°C |
| Analog giriş sinyal tipi 7 | Ni1000 |
| Analog giriş sinyal aralığı 7 | -60 - 250°C |
| Analog giriş sinyal tipi 8 | Direnç |
| Analog giriş sinyal aralığı 8 | 0 - 4000 Ohm |
| Giriş filtresi tipi | Dijital filtre |
| Giriş filtresi zayıflatması 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Dönüştürme yöntemi analog gir. | Delta sigma |
| Pot. yalıtım analog giriş/ | Evet |
Girişler
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Yükseklik boyutu | 76 |
| Genislik boyutu | 12.6 |
| Derinlik boyutu | 60.2 |
| Net agirlik | 35 |
| Brüt ağırlık | 44 |
| Kodlama elemanı adı | G |
| Kodlama elemanı rengi | Koru gri |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052565 |
| Cilt | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı,
6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.