Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag - Technische Merkmale

Mit zwei Schliessern (NO/NO) sind die berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag für elektronische/elektromechanische Schaltgeräte geeignet. Sie lassen sich mit allen Pilz-Auswertegeräten kombinieren.


Unit = Einheit aus Schalter und Betätiger

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codiert, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit M12- Betätiger codiert, mit 5 m Kabel (PUR).

Vergleichen Download

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12 Betätiger codiert, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit M12- Betätiger codiert, mit 10 m Kabel (PUR).

Vergleichen Download

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codiert.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendung mit PSEN ix1 VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codiert.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger codiert, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger codiert, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger codiert, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger codiert, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger codiert.