text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ma1.3-12/1actuator

Artikelnummer: 516130
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, Würfel-Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 12 mm, Höhe Bauform 20 mm, VP = 1 Betätiger.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UL/cUL  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Gerätevariante Betätiger  
 
ATEX Kategorie II 3GD EEx nC IIC T6  
Umgebungstemperatur -25 - 70  °C
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 20  mm
Abmessung b 20  mm
Abmessung t 20  mm
Nettogewicht 26  g
Bruttogewicht 27  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548049961  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
Volumen 0