Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"515120","name":"PSEN 1.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 1.2-20 / 1 actuator
Artikelnummer: 515120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
M30, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13
mm, VP = 1 Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
ATEX Kategorie | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP65
IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung t | 16 mm |
Nettogewicht | 20 g |
Bruttogewicht | 21 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548003376 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |