Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"516120","name":"PSEN ma1.3-08/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3-08/1actuator
Artikelnummer: 516120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
M12, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
ATEX Kategorie | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung t | 25 mm |
Nettogewicht | 10 g |
Bruttogewicht | 11 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548049954 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |