Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"524126","name":"PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch
Artikelnummer: 524126
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m
Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück
ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprü... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 70 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 5m Kabel |
Leitungen Kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 36 mm |
Abmessung b | 26 mm |
Abmessung t | 13 mm |
Nettogewicht | 150 g |
Bruttogewicht | 188 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548026641 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN 1.1-20 / 1 actuator
514120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm,
VP = 1 Betätiger.