Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör für die Taster-Unit PITgatebox

Finden Sie hier unser Zubehör und Ersatzteile für die Taster-Unit PITgatebox.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PIT gb color covers

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)

Vergleichen Download

PIT gb es1

PITgatebox Not-Halt-Taster, Entsperrung durch drehen (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb key switch

PITgatebox Schlüsselschalter 2x90°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb key button

PITgatebox Schlüssel-Taster 1x40°, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb blind cover

PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb push button

PITgatebox Drucktaster, beleuchtbar, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb es2

PITgatebox Not-Halt-Taster, mit Meldekontakt, Entsperrung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb pushbutton red

PITgatebox Drucktaster rot, hervorstehende Farbblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb selector switch 2x 60° latching

PITgatebox Wahlschalter, 2 x 60°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb stop pushbutton black plus 1

PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz mit Meldekonktakt, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb spare part key

Ersatzschlüssel, passend für Schlüsseltaster / Schlüsselschalter der Produktfamilie PITgatebox, Verpackungsinhalt = 2 Stück

Vergleichen Download

PIT gb color cover bl s4

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb stop pushbutton black

PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb signal indicator

PITgatebox Leuchtvorsatz mit Wechselblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Vergleichen Download

PIT gb color cover wh s2

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb color cover wh s4

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb fixing spanner

PITgatebox Befestigungsschlüssel für Gewindering

Vergleichen Download

PIT gb color cover bl s5

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb color cover wh s1

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb color cover wh s3

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

PIT gb color cover bl s6

PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at