Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PITgatebox záslepka, IP65 (náhradní díl), průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox oblé tlačítko černé se signalizačním kontaktem, odblokování
otáčením, (náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 ...
Na vyžádání
PITgatebox oblé tlačítko černé, odblokování otáčením,
(náhradní díl). Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)
Na vyžádání
PITgatebox tlačítko nouzového zastavení, odblokování otáčením (náhradnídíl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox tlačítko nouzového zastavení, se signalizačním kontaktem,odblokování otáčením,
(Náhradní díl). Průměr pro mon ...
Na vyžádání
PITgatebox klíčové tlačítko 1x40°, bez aretace (náhradní díl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox tlačítko, s možností osvětlení, bez aretace, (náhradní díl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox klíčové tlačítko 2x90°, s aretací (náhradní díl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC
Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
PITgatebox volič, 2 x 60°, s aretací, (náhradní díl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
PITgatebox tlačítko, s možností prosvětlení, bez aretace, (náhradnídíl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
Na vyžádání
Náhradní klíč, vhodný pro klíčové tlačítko / klíčový spínač
řady PITgatebox, obsah balení = 2 kusy
Na vyžádání
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.