Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PITgatebox-peitelevy, IP65, (varaosa), asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-sienipainike musta signaalikoskettimella, avaus kääntämällä,
(varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-sienipainike musta, avaus kääntämällä,
(Varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-valintakytkin, 2 x 60°, lukittuva, (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-hätäpysäytyspainike, avaus kääntämällä (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-hätäpysäytyspainike, signaalikoskettimella, avauskääntämällä,
(varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-avainpainike 1x40°, palautuva, (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-painike, valaistu, palautuva, (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-avainkytkin 2x90°, lukittuva, (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli
Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-painike punainen, ulkoneva värikansi (varaosa).
Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
Tilauksesta
Vara-avain, sopii
PITgatebox-avainpainikkeeseen/avainkytkimeen, pakkauksen sisältö = 2 kpl
Tilauksesta
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous