Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, avec contact designalisation, déverrouillage par
rotation, (pièce de rech ...
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, déverrouillage parrotation,
(pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22 ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, déverrouillage parrotation (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 ...
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, avec contact designalisation, déverrouillage par rotation,
(pièce de recha ...
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir à clé 1x40°, (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir avec éclairage, (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
PITgatebox commutateur à clé 2x90°, (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON,
contenu de la boîte = ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking,
contenu de la boî ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request,
contenu de la boît ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI
Unlocking, contenu de la b ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start,
contenu de la boîte ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Reset,
contenu de la boîte ...
Sur demande
PITgatebox sélecteur, 2 x 60°, (pièce de rechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
PITgatebox bouton-poussoir rouge, bouton de couleur débordant, (pièce derechange).
Diamètre de perçage : 22,3 mm
Sur demande
Clé de remplacement, adaptée aux boutons-poussoirs à clé / commutateursà clé de la
gamme de produits PITgatebox, contenu ...
Sur demande
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking,
contenu de la boît ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.