Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm
€5.85
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart met meldcontact, ontgrendeling doorte
draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: ...
€51.85
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart, ontgrendeling door te draaien,
(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm
€49.39
PITgatebox keuzeschakelaar, 2 x 60°, vergrendelend, (reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€43.24
PITgatebox drukknop rood, uitstekende gekleurde afscherming,(reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€24.75
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€5.79
PITgatebox noodstopknop, ontgrendeling door te draaien(reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€23.09
PITgatebox noodstopknop, met meldcontact, ontgrendeling door te draaien,
(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm
€24.83
PITgatebox sleutelschakelaar 1x40°, tastend, (reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€40.77
PITgatebox drukknop, verlichtbaar, tastend, (reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€11.51
PITgatebox sleutelschakelaar 2x90°, vergrendelend, (reserveonderdeel).
Inbouwdiameter: 22,3 mm
€40.77
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks ...
€21.06
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request,
inhoud van de verpakking = 10 stuks ...
€21.06
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool
Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks ...
€21.06
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset,
inhoud van de verpakking = 10 stuks ...
€21.06
Reservesleutel, geschikt voor sleutelschakelaars van de
productfamilie PITgatebox, inhoud van de verpakking = 2 stuks ...
€28.20
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks ...
€21.06
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.