Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"265612","name":"PMI 612 Control","price":"0.00","currency":"DKK","category":["0010400216713580PY"]}
Som på fig.
PMI 612 Control
Produktnummer: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol - styringspanel med 12,1" touchskærm, CODESYS Runtime og
TargetVisu installeret/licenseret, mastersystemer: CANopen, ModbusTCP.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC |
| Driftssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 22.1 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 12.1 Zoll |
| Displayopløsning | 1280 X 800 |
| Displayets farvedybde | 16,2 M |
| Type af touchdisplay | kapacitiv |
CPU
| Processortype | X86 |
| Processorens clock | 1,3 GHz |
| Arbejdshukommelse | 512 MB |
| Str. programhukommelse (Flash) | 512 MB |
| Realtidsur til rådighed | ja |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD Card |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 2 |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
CANopen-interface
| CANopen type | Master |
| Antal Canopen deltagere | 127 |
| Canopen overførselstider |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 Mbit/s 125 kBit/s 20 kBit/s 50 kBit/s |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5,4/4X kun indendørs brug |
Mekaniske data
| Mål, højde | 222 mm |
| Mål, bredde | 332 mm |
| Mål, dybde | 83 mm |
| Nettovægt | 2730 g |
| Bruttovægt | 5480 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 43233603 |
| GTIN | 4046548083323 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |