text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI 612 Control

Número de producto: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol - Control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS Runtime and TargetVisu installed/licensed, Master systems: CANopen, ModbusTCP.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 22.1  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 12.1  Zoll
Resolución del display 1280 x 800  
Intensidad color del display 16,2 M  
Tipo display táctil capacitiva  
Tipo de procesador X86  
Frec. de reloj del procesador 1,3 GHz  
Memoria de trabajo 512 MB  
Tamaño mem. programa (Flash) 512 MB  
Reloj de tiempo real presente sí  
Unidad de memoria extraíble SD Card  
Número de interfaces USB-Host 2  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 1 Gbit/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Tipo CANopen Master  
Número participantes CANopen 127  
Tiempos de transmisión CANopen 800 kbits/s  
500 kbits/s  
10 kbits/s  
250 kbits/s  
100 kbits/s  
1 Mbits/s  
125 kbits/s  
20 kbits/s  
50 kbits/s  
Número de interfaces RS 232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 90 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP20  
UL grado de protección (Type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensión de altura 222  mm
Dimensión Ancho 332  mm
Dimensión Profundidad 83  mm
Peso neto 2730  g
Peso bruto 5480  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
UNSPSC 25 43233603  
GTIN 4046548083323  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr