Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"265612","name":"PMI 612 Control","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010400216713580PY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 612 Control
Номер артикула: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol, панель управления с 12,1-дюймовым сенсорным экраном,установленная система/лицензия CODESYS Runtime и
TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
| Операционная система | Windows Embedded Compact 7 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 22.1 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 12.1 Zoll |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 |
| Глубина цвета дисплея | 16,2 М |
| Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора | X86 |
| Частота процессора | 1,3 ГГц |
| ОЗУ | 512 MB |
| Размер прогр. памяти (флэш) | 512 МБ |
| Наличие часов реальн. времени | Да |
Съемные носители
| Съемная память | SD Card |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 2 |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
CANopen интерфейс
| Тип CANopen | Главное устройство |
| Число абонентов CANopen | 127 |
| Время передачи по Canopen |
800 кбит/с
500 кбит/с 10 кбит/с 250 кбит/с 100 кбит/с 1 Мбит/с 125 кбит/с 20 кбит/с 50 кбит/с |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип корпуса по UL | 1,2,5,4/4X, только в помещении |
механические данные
| Размер по высоте | 222 mm |
| Размер по ширине | 332 mm |
| Размер по глубине | 83 mm |
| Вес нетто | 2730 g |
| Вес брутто | 5480 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 43233603 |
| GTIN | 4046548083323 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |