Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"265612","name":"PMI 612 Control","price":"0.00","currency":"CAD","category":["0010400216713580PY"]}
Similaire à l’illustration
PMI 612 Control
Numéro de l'article: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol - écran de commande avec écran tactile 12,1", CODESYS Runtimeet
TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmes maîtres :CANopen, ModbusTCP.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
| Système d’exploitation | Windows Embedded Compact 7 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 22.1 W |
Affichage
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 12.1 Zoll |
| Résolution d’affichage | 1280 x 800 |
| Palette de couleurs de l’écran | 16,2 M |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
CPU
| Type du processeur | X86 |
| Test impulsionnel process. | 1,3 GHz |
| Mémoire vive | 512 MB |
| Taille mém. programme (flash) | 512 Mo |
| Horloge temps réel existante | Oui |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | SD Card |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 2 |
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet | 1 Gbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface CANopen
| Type de CANopen | Maître |
| Nombre de participants CANopen | 127 |
| Temps de transmission CANopen |
800 kbit/s
500 kbit/s 10 kbit/s 250 kbit/s 100 kbit/s 1 Mbit/s 125 kbit/s 20 kbit/s 50 kbit/s |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection UL (type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 222 mm |
| Dimension largeur | 332 mm |
| Dimension profondeur | 83 mm |
| Poids net | 2730 g |
| Poids brut | 5480 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 43233603 |
| GTIN | 4046548083323 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |