text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI 612 Control

Numer produktu: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol – panel sterowania z 12,1" ekranem dotykowym, z zainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemynadrzędne: CANopen, ModbusTCP.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
System operacyjny Windows Embedded Compact 7  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 22.1  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 12.1  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 800  
Wyświetl głębię kolorów 16,2 M  
Typ ekranu dotykowego pojemnościowy  
Typ procesora X86  
Prędkość taktowania procesora 1,3 GHz  
Pamięć robocza 512 MB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 512 MB  
Rzecz. zegar czasu Tak  
Pamięć wtykowa SD Card  
Liczba interfejsów hosta USB 2  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Typ CANopen Master  
Liczba subskrybentów CANopen 127  
Czasy transmisji CANopen 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 MBit/s  
125 kBit/s  
20 kBit/s  
50 kBit/s  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 90% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Typ obudowy UL 1,2,5,4/4X tylko do wnętrz  
Wysokość 222  mm
Szerokość 332  mm
Głębokość 83  mm
Ciężar netto 2730  g
Ciężar brutto 5480  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27330201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001412  
UNSPSC 25 43233603  
GTIN 4046548083323  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr