text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMI 612 Control

Ürün numarası: 265612
GTIN: 4046548083323
PMIcontrol - 12,1 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli, CODESYS Runtimeve TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
İşletim sistemi Windows Embedded Compact 7  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 22.1  W
Ekran tipi TFT  
Diyagonal ekran 12.1  Zoll
Ekran çözünürlüğü 1280 x 800  
Ekran renk derinliği 16,2 M  
Dokunmatik ekran tipi kapasitif  
İşlemci tipi X86  
İşlemci saat hızı 1,3 GHz  
Ana bellek 512 MB  
Program belleği boyutu (Flash) 512 MB  
Gerçek zamanlı saat mevcut Evet  
Plug-in memory SD Card  
USB ana bil. arayüzü sayısı 2  
Konektör tipi ETHERNET int. RJ45  
Ethernet iletim hızı 1 Gbit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen tipi Ana cihaz  
CANopen abonelerinin sayısı 127  
CANopen iletim süreleri 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 MBit/s  
125 kBit/s  
20 kBit/s  
50 kBit/s  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %90 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP20  
UL gövde tipi 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan  
Yükseklik boyutu 222  mm
Genislik boyutu 332  mm
Derinlik boyutu 83  mm
Net agirlik 2730  g
Brüt ağırlık 5480  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27330201  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001412  
UNSPSC 25 43233603  
GTIN 4046548083323  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr