text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 produkter fundet
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,195.00
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL,UB 24 V DC, bredde: 12,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,195.00
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,410.00
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning , uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.1,410.00
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,464.00
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,464.00
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,900.00
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.2,008.00
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre. Pakke= 10 stk.

Kr.17,229.00
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, pakke = 10 stk.

Kr.17,229.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.1,900.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lakeret version.

Kr.2,336.00
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.2,008.00
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre, fyringsanlæg i henhold til EN 50156-1.

Kr.2,116.00
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.2,225.00
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, fyringsanlæg i henhold til EN 50156-1.

Kr.2,116.00
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL UB = 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Kr.2,225.00
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB =24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.2,768.00
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB =48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.2,878.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 SZ (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB =24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Kr.2,768.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug